Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
222-12
Overall Length(mm) | 300 | Maximum Opening(mm) | 100 (Square material) | JAN Code | 8430890035691 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 486-4930 | Mass(g) | 880 | Specifications | Tip Component: with Universal Fittings |
Sie befinden sich auf der Seite für C-Ausführung Gripzange (Standalone-Ausführung) , die Teilenummer ist 222-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 222-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften