Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
912-07
Overall Length(mm) | 195 | Mouth Width(mm) | 18 | Maximum Opening(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 8430890021694 | Trusco Code | 486-5766 | Mass(g) | 410 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axialzange, Ausführung L, die Teilenummer ist 912-07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 912-07.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften