Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MG2K-040
Overall Length(mm) | 92 | Maximum Opening(mm) | 12 (Square material) | JAN Code | 8430890090690 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 486-5898 | Mass(g) | 120 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mikro-Gripzange, die Teilenummer ist MG2K-040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MG2K-040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften