Verstellbare runde Matrize für konisches Rohrgewinde (PT-Schrauben) (Teilenummern)

Verstellbare runde Matrize für konisches Rohrgewinde (PT-Schrauben)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Dimensional adjustments can be made with the adjustment screw provided.
· This can also be used to modify screw threads.
[Applications]
· Work materials: Low carbon steel.
· For male threading.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKD-50PT1/2-14
TKD-50PT3/4-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal JAN Code Trusco Code Mass
(g)

82.81 €

42.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/24989999316827480-6590150

82.65 €

42.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/44989999316834480-6603130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Tool Material Type Alloy Steel work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)
Tap Type Matrize Outer Diameter(mm) 50 Thickness(mm) 16
Number of Teeth 14 Material Low Alloy Steel (SKS2) Machining Thread Tapered Screw for Pipes PT/R

Technischer Support