Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TEF-10S-10
Product Type | Hülse (für Elektroschrauber) | Opposite side dimensions(mm) | 10 | Overall Length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft measurements(mm) | 6.35 | JAN Code | 4989999344417 | Trusco Code | 488-6623 |
Mass(g) | 400/box |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektroschraubereinsatz (Akkuschrauber, 18-V-kompatibel) , Satz mit 10 Einheiten, die Teilenummer ist TEF-10S-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEF-10S-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften