Einseitiger, gekröpfter Schlüssel

Einseitiger, gekröpfter Schlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· The opening is horizontally angled at 45° against the handle, making it ideal for work in a narrow place.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· A tough product made of nickel-chrome-molybdenum steel that meets DIN standards (Germany) for torque.
· The surface has trivalent chrome plating.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSR-0012
TSR-0013
TSR-0014
TSR-0017
TSR-0021
TSR-0022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass

10.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 150124989999325898489-006078g

10.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 150134989999325904489-007878g

10.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 150144989999325911489-008678g

12.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 174174989999325928489-0094118g

13.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 207214989999325942489-0116181g

15.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250224989999325959489-0124284g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Material Nickel chrome molybdenum steel

Technischer Support