Rollgabelschlüssel mit Griff

Rollgabelschlüssel mit Griff
  • Mengenrabatt
[Features]
· It has an elastomer resin grip that fits the hand and prevents slippage.
· Lightweight, wide type.
· Includes a scale.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMWN-250

Teilenummer
TMWN-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 32.8 Overall Length(mm) 254 Mass(g) 400
JAN Code 4989999332605 Trusco Code 488-8596

Sie befinden sich auf der Seite für Rollgabelschlüssel mit Griff, die Teilenummer ist TMWN-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMWN-250.

Technischer Support