Auszieher (2-Haken-Ausführung)

Auszieher (2-Haken-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for pulling out the bearing, pulley and gear during dismantling and repairing of machinery and automobiles.
· Dedicated tool for extracting gears and pulleys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGP2-75
TGP2-100
TGP2-150
TGP2-200
TGP2-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

49.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40~7555204404989999332520488-8171

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50~10090407504989999332537488-7972

101.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60 to 1501506016004989999332544488-8022

152.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80~2001908034004989999332551488-8073

346.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120~30032012034004989999332568488-8120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zahnradabzieher

Technischer Support