Gekröpfter Ratschen-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRD-1

Teilenummer
TRD-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.12 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige Single Product/Set Classification Einzelstück Insertion Angle(mm) 6.35
Overall Length(mm) 108 Mass(g) 59 JAN Code 4989999346640
Trusco Code 487-9171 Specifications Bits are not included

Sie befinden sich auf der Seite für Gekröpfter Ratschen-Schraubendreher, die Teilenummer ist TRD-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-1.

Technischer Support