Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRD-MH
Tip standards | Sonstige | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Magnet | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 60 | Mass(g) | 20 |
JAN Code | 4989999346787 | Trusco Code | 487-9422 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnethalterung, die Teilenummer ist TRD-MH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-MH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften