Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRD-TH
Tip standards | Sonstige | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Insertion Angle(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 80 | Mass(g) | 86 | JAN Code | 4989999346770 |
Trusco Code | 487-9431 |
Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Ratschengriff, die Teilenummer ist TRD-TH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-TH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften