Innensechskantschlüssel, Kugelkopf, gebogen, Vierkant

Innensechskantschlüssel, Kugelkopf, gebogen, Vierkant
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a hexagonal bar wrench rotated by 30° with consideration for ease of use.
· The special processing technology provides high durability and abrasion resistance.
· Final tightening can also be performed with the ball point part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBRK-20

Teilenummer
TBRK-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.56 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Einzelstück
Overall length (L dimension)(mm) 91 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 16 Opposite side dimensions(mm) 2.0
JAN Code 4989999352658 Trusco Code 489-5487 Mass(g) 2.5

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel, Kugelkopf, gebogen, Vierkant, die Teilenummer ist TBRK-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBRK-20.

Technischer Support