Filzschere

Filzschere
  • Mengenrabatt
[Features]
· Glass fiber reinforced nylon is used for the handle and rivets.
· Has a serrated blade that prevents the target object from getting away.
· The sharpness has been adjusted one by one by hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TST-240-H

Teilenummer
TST-240-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 240 Blade Length(mm) 105 Blade thickness(mm) 3.0
Material Blade part: Stainless steel AUS6, Handle and rivet: Glass fiber reinforced 66 nylon JAN Code 4989999317695 Trusco Code 478-9920
Mass(g) 138

Sie befinden sich auf der Seite für Filzschere, die Teilenummer ist TST-240-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TST-240-H.

Technischer Support