Teilenummer
|
---|
D22T20J |
D25T25J |
D27T30J |
D30T36J |
D36T30J |
D36T40J |
D36T50J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 321 | 200 | 200 | 22 | 10.5 | 4989999326536 | 490-1029 | 1650 | ||
173.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 382 | 250 | 250 | 25 | 12.0 | 4989999326543 | 490-1037 | 2570 | ||
204.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 434 | 300 | 300 | 27 | 13.0 | 4989999326550 | 490-1045 | 3390 | ||
262.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 458 | 300 | 360 | 30 | 15.0 | 4989999326567 | 490-1053 | 4850 | ||
331.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 465 | 300 | 300 | 36 | 18.0 | 4989999326574 | 490-1061 | 5900 | ||
369.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 573 | 400 | 400 | 36 | 18.0 | 4989999326581 | 490-1070 | 7210 | ||
324.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 573 | 400 | 500 | 36 | 18.0 | 4989999326598 | 490-1088 | 8550 |
Loading...
Material | Cold Rolled Steel Material |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Frame Dimensions A(mm)
Frame Dimensions B(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften