Schraubklemmenbefestigung

Schraubklemmenbefestigung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Attachment of the tightening handle to the outside of the rail enables use in narrow locations.
· By replacing the arm and installing the optional attachment CTD, extending out is enabled.
· For steel and sheet metal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTD-1
CTD-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conforming main body JAN Code Trusco Code Mass
(g)

33.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-804989999326680490-1177300

30.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage CTL-30、CTL-60、CTL-804989999326697490-1185310

Loading...

  1. 1

Technischer Support