Schraubklemme

Schraubklemme
  • Mengenrabatt
[Features]
· Attachment of the tightening handle to the outside of the rail enables use in narrow locations.
· By replacing the arm and installing the optional attachment CTD, extending out is enabled.
· For steel and sheet metal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTL-15
CTL-20
CTL-30
CTL-50
CTL-60
CTL-80
CTL-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

122.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 247150802210.54989999326604490-10961360

125.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 297200802210.54989999326611490-11001440

204.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4353001002713.04989999326642490-11342720

138.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 597500802210.54989999326628490-11181930

233.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7356001002713.04989999326659490-11423460

157.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 897800802210.54989999326635490-11262420

275.95 €

1 6 Arbeitstage 113510001002713.04989999326666490-11514410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Cold Rolled Steel Material

Technischer Support