Klammer mit tiefen Backen

Klammer mit tiefen Backen
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die Backen sind tief und können auch bei Hindernissen festgezogen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H25U6S
H30U10S
H30U11S
H30U15S
H40U15S
H50U11S
H50U15S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

113.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4102501202210.54989999326703490-11931500

150.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5103001402512.04989999326710490-12072350

145.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5353001403015.04989999326727490-12153380

270.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6003001754020.04989999326741490-12316800

291.41 €

1 6 Arbeitstage 7004001754020.04989999326758490-12407380

169.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7355001403015.04989999326734490-12234020

316.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8005001754020.04989999326765490-12587940

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Cold Rolled Steel Material

Technischer Support