Teilenummer
|
---|
H25U6 |
H30U10 |
H30U11 |
H30U15 |
H40U15 |
H50U11 |
H50U15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Frame Dimensions A (mm) | Frame Dimensions B (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 410 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 4989999326772 | 490-1266 | 1580 | ||
104.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 510 | 300 | 140 | 25 | 12.0 | 4989999326789 | 490-1274 | 2460 | ||
191.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 535 | 300 | 140 | 30 | 15.0 | 4989999326796 | 490-1282 | 3670 | ||
229.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 300 | 175 | 40 | 20.0 | 4989999326819 | 490-1304 | 7200 | ||
375.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 700 | 400 | 175 | 40 | 20.0 | 4989999326826 | 490-1312 | 7720 | ||
223.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 735 | 500 | 140 | 30 | 15.0 | 4989999326802 | 490-1291 | 4280 | ||
267.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 800 | 500 | 175 | 40 | 20.0 | 4989999326833 | 490-1321 | 8280 |
Loading...
Material | Cold Rolled Steel Material |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Frame Dimensions A(mm)
Frame Dimensions B(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften