Klemme mit mehreren tiefen Backen, einfachwirkender Hebel, Ratschenstruktur

Klemme mit mehreren tiefen Backen, einfachwirkender Hebel, Ratschenstruktur
  • Mengenrabatt
[Features]
· With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H25U6L
H30U10L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

113.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4102501202210.54989999326840490-13391780

146.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5103001402512.04989999326857490-13472800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Cold Rolled Steel Material

Technischer Support