Holzzange, Schaft

Holzzange, Schaft
  • Mengenrabatt
[Features]
· The clamping part is wrapped in plastic to prevent scratching.
· Made to be always parallel to the clamping surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PJHSP

Teilenummer
PJHSP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Conforming main body PJH-30・60・100・125・150・200・250 JAN Code 4989999326512 Trusco Code 490-1002
Mass(g) 20 Material Resin

Sie befinden sich auf der Seite für Holzzange, Schaft, die Teilenummer ist PJHSP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PJHSP.

Technischer Support