Schraubstock / C-Klemme, Bahco-Typ (Material: Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt)

Schraubstock / C-Klemme, Bahco-Typ (Material: Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Since the head is hexagonal, a wrench can be used for final tightening.
· A tool that clamps and fixes the workpiece between two opposite surfaces during workpiece machining and assembly work.
· Used for fixing and holding workpieces during welding or drilling work.

(i)Hinweis

  • Nicht mit einem Schlagschrauber verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBC-25E
TBC-38E
TBC-50E
TBC-75E
TBC-100E
TBC-125E
TBC-150E
TBC-200E
TBC-250E
TBC-300E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Tightening Force
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

17.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26.625.4125.94989999326949490-1436215

19.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 39.731.5127.84989999326956490-1444220

21.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5831.0149.84989999326963490-1452330

30.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 72.040.11511.84989999326970490-1461680

45.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102.052.51914.74989999326987490-14791100

61.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12561.52119.64989999326994490-14871800

87.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 155.072.52121.64989999328547490-14952900

130.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 188.097.52624.54989999328554490-15093930

157.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 240.0120.02626.54989999328561490-15175500

224.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 298.0126.02929.44989999328578490-15258340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Medium carbon steel (S45C) Specifications Parker Finish, Forged Parts

Technischer Support