Teilenummer
|
---|
TC-50S |
TC-75S |
TC-100S |
TC-150S |
TC-200S |
TC-250S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | 4989999328585 | 490-1533 | 440 | ||
83.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 | 50 | 4989999328592 | 490-1541 | 630 | ||
107.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 60 | 4989999328608 | 490-1550 | 1020 | ||
133.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 75 | 4989999328615 | 490-1568 | 1460 | ||
164.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 90 | 4989999328622 | 490-1576 | 2290 | ||
200.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 100 | 4989999328639 | 490-1584 | 4120 |
Loading...
Material | Cold Rolled Steel Material | Specifications | Chrome Plating |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften