C-Klemmen-Schraubstock (Tiefe Backen)

C-Klemmen-Schraubstock (Tiefe Backen)
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is lighter than other clamps of the same size, allowing easy work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-50D
TC-75D
TC-100D
TC-125D
TC-150D
TC-200D
TC-250D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 501004989999328790490-1746560

89.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 751254989999328806490-1754860

112.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1001604989999328813490-17621400

136.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1252004989999328820490-17711950

139.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1502504989999328837490-17892960

203.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2003504989999328844490-17975360

250.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2504004989999328851490-18017450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Cold Rolled Steel Material Specifications Chrome Plating

Technischer Support