Beta-Schraubstock Modell A für mittlere Bohrmaschine

Beta-Schraubstock Modell A für mittlere Bohrmaschine
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Aus duktilem Gusseisen hergestellt, ist es auch bei schweren Arbeiten resistent gegen Beschädigungen.
-Hauptkörpermaterial: Duktiles Gusseisen (Gusseisen mit Kugelgraphit450)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBV-75
TBV-100
TBV-125
TBV-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mass
(g)

133.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2204989999324471490-064212864787332112800

176.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2404989999324488490-0651150661039832134000

239.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3054989999324495490-06691957613011838157000

323.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3304989999324501490-06772257615414338189000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body Material Ductile cast iron (FCD450)

Technischer Support