Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMBT-80
Overall Length(mm) | 235 | Width(mm) | 130 | Height(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Mouth Width(mm) | 80 | Mouth Opening(mm) | 80 | Mouth Depth(mm) | 44 |
Tightening Force(kN) | 10 | Mass(kg) | 4.2 | Material (Main Body) | Ductile cast iron (FCD450) |
Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Schraubstock (Ausführung für Tischplatte) , die Teilenummer ist TMBT-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMBT-80.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften