Alu-Kappe, für Rohre【2 Stk. pro Packung】

Alu-Kappe, für Rohre
  • Mengenrabatt
[Features]
· Holds the workpiece without damaging its surface.
· One-touch magnetic attachment/detachment to vises.
[Applications]
· Avoids damage caused by tightening onto the mouthpiece of the vise.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TVPK-75
TVPK-100
TVPK-125
TVPK-150
TVPK-200
TVPK-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code Size
(mm)
Mass
(g)
Applicable Vise Width
(mm)

29.15 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324129490-035975×29×20120/set75

33.27 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324136490-0367100×29×20160/set100

41.35 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 4989999324143490-0375125×29×20200/set125

48.05 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324150490-0383150×29×20240/set150

60.18 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324167490-0391203×29×20320/set203

77.50 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324174490-0405250×29×20400/set250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of included sets(piece) 2 Material (frame) Aluminum Frame

Technischer Support