Alu-Kappe, flache Ausführung【2 Stk. pro Packung】

Alu-Kappe, flache Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Holds the workpiece without damaging its surface.
· One-touch magnetic attachment/detachment to vises.
[Applications]
· Avoids damage caused by tightening onto the mouthpiece of the vise.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TVFK-75
TVFK-100
TVFK-125
TVFK-150
TVFK-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Trusco Code Size
(mm)
Mass
(g)
Applicable Vise Width
(mm)

26.53 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324068490-029475×29×18120/set75

29.61 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324075490-0308100×29×18160/set100

31.87 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324082490-0316125×29×18200/set125

35.34 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324099490-0324150×29×18240/set150

53.80 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4989999324105490-0332203×29×18320/set203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of included sets(piece) 2 Material (frame) Aluminum Frame

Technischer Support