Abisolierzange für dicke Drähte

Abisolierzange für dicke Drähte
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses a soft grip and spring structure, helping to prevent fatigue even with continuous work.
· Blade achieves high precision peeling via diamond precision grindstone polishing.
· A conversion table of AWG·mm·mm[[^2]] is provided on the grip.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TWS-1

Teilenummer
TWS-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 165 Mass(g) 150 Compatible Electric Wire Size Outer Diameter(mm) 0.5–2.0
JAN Code 4989999272505 Trusco Code 445-6866 Application For thick wires

Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierzange für dicke Drähte, die Teilenummer ist TWS-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWS-1.

Technischer Support