Rohrbieger, Ratschen-Ausführung

Rohrbieger, Ratschen-Ausführung
[Features]
· Adopts a wheel made from aluminum.
· Made of aluminum, it is sturdy, and the problem of copper pipe biting and sticking following machining has been resolved.
· The reverse bending attachment is equipped as standard.
[Applications]
· Bending of annealed copper pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRTB-7

Teilenummer
TRTB-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

399.52 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unit of representation Für Zoll Applicable Pipe Dia. 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8 Bending Angle 0~90°
JAN Code 4989999322750 Trusco Code 488-9746 Set Content Main Body. Attachments (1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8)
Mass(g) 5,170/set

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrbieger, Ratschen-Ausführung, die Teilenummer ist TRTB-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRTB-7.

Technischer Support