Waschbecken-Schlüssel

Waschbecken-Schlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Equipped with an extendable handle that can be adjusted from 250 to 425 mm.
· Pull the plug on the jaw to rotate it a maximum of 90° and position it as needed, firmly holding the nut.
[Applications]
· Nut-driver for sink cabinets and washstands.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBW-1032

Teilenummer
TBW-1032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 250~425 Applicable Dimensions(mm) 10~32 JAN Code 4989999322682
Trusco Code 488-7581 Application Nut-driver for sink cabinets and washstands Mass(g) 808

Sie befinden sich auf der Seite für Waschbecken-Schlüssel, die Teilenummer ist TBW-1032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBW-1032.

Technischer Support