Aluminiumbox

Aluminiumbox
  • Mengenrabatt
[Features]
· Anti-scratch epoxy powder coating is applied.
· An aluminum tool case that has a tough feel and durability.
· Comes with a key that can be used to lock the buckle.
· Equipped with a partition plate that's convenient for organizing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAC-19M

Teilenummer
TAC-19M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Aluminiumbox/Kofferraum Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 190×175×195
Mass(g) 950 Effective inside dimension, frontage(mm) 170 Effective inside dimension, depth(mm) 135
Effective inside dimension, height(mm) 160 JAN Code 4989999322545 Trusco Code 488-7409
Material Body: aluminum alloy, Core material: alloy, Handle: ABS resin Accessory Partition: 1 pc, lock: 2 pcs

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumbox, die Teilenummer ist TAC-19M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAC-19M.

Technischer Support