Aluminiumbox

Aluminiumbox
  • Mengenrabatt
[Features]
· Rainproof type. It has a sturdy all-aluminum body that can be used even at rugged construction sites.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TACB-50

Teilenummer
TACB-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Aluminiumbox/Kofferraum Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 510×270×290
Mass(g) 4300 Effective inside dimension, frontage(mm) 460 Effective inside dimension, depth(mm) 220
Effective inside dimension, height(mm) 240 JAN Code 4989999322552 Trusco Code 488-7417
Material Body: aluminum alloy, Handle: steel, PP resin

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumbox, die Teilenummer ist TACB-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TACB-50.

Technischer Support