Langer Werkzeugkasten mit Schutz (mit Rollen)

Langer Werkzeugkasten mit Schutz (mit Rollen)
  • Mengenrabatt
[Features]
· This resin tool case is highly durable and airtight, and is thus optimally suited to storing and transporting precision instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAK-1133BK
TAK-975BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Effective inside dimension, depth
(mm)
Effective inside dimension, height
(mm)
JAN Code Trusco Code Load Resistance
(kg)

405.36 €

1 9 Arbeitstage 1133×422×155860010663681364989999323795488-746815

352.65 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 975×430×16880009123701354989999323771488-754910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Box für Schutzausrüstung Color Black
Material Main Body: Polypropylene (PP), Cushion: Urethane Specification 1 Drip-proof Type

Technischer Support