Waterproof Tarpaulin Bag Shoulder Bag

Waterproof Tarpaulin Bag Shoulder Bag

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Black
  • OD
  • Mengenrabatt
[Features]
· A bag made of tarpaulin fabric which is durable and resistant to rain and dirt.
· The use of tarpaulin fabric with welder finish and water stopping fastener provides excellent waterproofing.
· It is ideal for carrying precision instruments by using together with the optional inner bag (TCIB-BK/OD).
· Water does not seep through even if it is placed on a wet road surface.
· Dirt can be immediately cleaned away.
[Applications]
· For storing tools and parts that need to be kept dry.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSB-BK

Teilenummer
TSB-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Gehäuse Height(mm) 210
Width(mm) 280 Collar Black Depth(mm) 180
JAN Code 4989999338966 Trusco Code 489-2780 Mass(g) 420
Material Main unit material: PVC, shoulder strap: PP Notes Not completely waterproof

Sie befinden sich auf der Seite für Waterproof Tarpaulin Bag Shoulder Bag, die Teilenummer ist TSB-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSB-BK.

Technischer Support