Waterproof Tarpaulin Bag Day Pack

Waterproof Tarpaulin Bag Day Pack

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Black
  • OD
  • Mengenrabatt
[Features]
· A bag made of tarpaulin fabric which is durable and resistant to rain and dirt.
· The use of tarpaulin fabric with welder finish and water stopping fastener provides excellent waterproofing.
· Also ideal when working in rainy weather since it is a backpack type that allows both hands to be used freely.
· The inside of the outer pocket has a unique design that makes it easy to take out objects.
· Water does not seep through even if it is placed on a wet road surface.
· Dirt can be immediately cleaned away.
[Applications]
· For storing tools and parts that need to be kept dry.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDYB-BK

Teilenummer
TDYB-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

121.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tasche Product uses Gehäuse Height(mm) 450
Width(mm) 300 Collar Black Depth(mm) 145
JAN Code 4989999342598 Trusco Code 489-2763 Mass(g) 755
Material Main unit material: PVC, shoulder strap: PP Accessory Includes Base Panel Notes Not completely waterproof

Sie befinden sich auf der Seite für Waterproof Tarpaulin Bag Day Pack, die Teilenummer ist TDYB-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDYB-BK.

Technischer Support