Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDTC-420-OR
Product Type | Box, Schachtel | Product uses | Komponentenschachtel | Height(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 420 | Collar | Orange | Depth(mm) | 160 |
JAN Code | 4989999348897 | Trusco Code | 489-2488 | Mass(g) | 433 |
Material | Fabric / Nylon |
Sie befinden sich auf der Seite für Cotton Tool Case, die Teilenummer ist TDTC-420-OR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDTC-420-OR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften