Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBD-10015BK |
TBD-10015BR |
TBD-10015GN |
TBD-10015R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | Particle Size (#) | Color | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 120 Equivalent | Black | 4989999292398 | 471-9662 | 350 g/box | |
80.11 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 180 Equivalent | Brown | 4989999292404 | 471-9671 | 320 g/box | |
79.12 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 400 Equivalent | Green | 4989999292428 | 471-9697 | 210 g/box | |
79.38 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 320 Equivalent | Red | 4989999292411 | 471-9689 | 240 g/box |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 95 | Hole Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Pcs./Box. | 5 pcs. | Material | Nylon Non woven Fabric |
Maximum operating rotation speed | 59.7m/s(3580m/min) | Tool Used | 100 mm Disc grinder (for both electric and pneumatic) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
Particle Size(#)
Color
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften