Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBD-10015F
Type | Filzscheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen | Outer diameter Dimensions(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 |
Pcs./Box. | 5 pcs. | JAN code | 4989999292435 | Trusco Code | 471-9701 |
Mass | 290 g/box | Material | Domestic Sheep Wool Felt | Maximum operating rotation speed | 59.7m/s(3580m/min) |
Sie befinden sich auf der Seite für Filzscheibe verjüngt, die Teilenummer ist TBD-10015F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBD-10015F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften