Hochschneidende, gummimontierte Spitze (Schaftdurchmesser 3 mm), zum Schleifen von SKD, Hartmetall, Aluminium usw.【10 Stk. pro Packung】

Hochschneidende, gummimontierte Spitze (Schaftdurchmesser 3 mm), zum Schleifen von SKD, Hartmetall, Aluminium usw.
  • Mengenrabatt
[Features]
· Since it is crystallized with GC and polycrystalline porous abrasive grains, it provides high machinability while maintaining the elasticity of an ordinary grindstone with rubber shaft.
[Applications]
· For polishing SKD, carbide, aluminum, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VI1204M
VI1206M
VI1208M
VI1210M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
JAN code Trusco Code Mass

24.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4134989999359770479-1967290 g/pack

26.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 6154989999359787479-1975370 g/pack

28.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 8204989999359794479-1983490 g/pack

30.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10204989999359800479-1991630 g/pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Particle Size(#) 120 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 30 Color Violet Quantity/Pack(piece) 10
Max. Rotational Speed(rpm) 30000

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support