Hochschneidende, gummigelagerte Spitze (Wellendurchmesser 3 mm), maximale Betriebsdrehzahl (U/min): 30.000【10 Stk. pro Packung】

Hochschneidende, gummigelagerte Spitze (Wellendurchmesser 3 mm), maximale Betriebsdrehzahl (U/min): 30.000
[Features]
· Since it is crystallized with GC and polycrystalline porous abrasive grains, it provides high machinability while maintaining the elasticity of an ordinary grindstone with rubber shaft.
[Applications]
· For polishing SKD, carbide, aluminum, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GY804C
GY806C
GY808C
GY810C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
JAN code Trusco Code Mass

22.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4134989999359732479-1886290 g/pack

24.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6154989999359749479-1894370 g/pack

26.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 8204989999359756479-1908490 g/pack

27.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10204989999359763479-1916630 g/pack

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Particle Size(#) 80 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 30 Color Gray Quantity/Pack(piece) 10
Max. Rotational Speed(rpm) 30000

Technischer Support