Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TDFS2-120 |
TDFS31-120 |
TDFS51-120 |
TDFS61-120 |
TDFS112-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | JAN code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Round (Φ) 3 | 4989999315899 | 480-5500 | 3g | |
60.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Half Circle (width 5.1 x thickness 2.1) | 4989999315912 | 480-5526 | 4g | |
60.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Triangle (measurement of 1 side) 3.2 | 4989999315936 | 480-5542 | 4g | |
60.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Square (1 Side Dimension) 2.6 | 4989999315950 | 480-5569 | 4g | |
60.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Flat (width) 5.1 × (thickness) 1.6 | 4989999315875 | 480-5488 | 5g |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Product Type | Nadel-Ausführung | Overall Length(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of grain | Zweiter Schnitt | Particle Size(#) | 120 | Single Product Set Product | Einzelstück |
Blade Length(mm) | 45 | Specifications | Handle: φ3 round shaft | Material | Tool Steel (HRC 45 degree), Diamond Abrasive Nickel (Electrodeposited Glue), Chrome (Coating) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften