Teilenummer
|
---|
TDHM2-600 |
TDHM4-600 |
TDHM6-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | JAN code | Trusco Code | Dimensions (mm) | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4989999315974 | 480-5585 | 0.35×2.70×2.05×2.0×3.0 | 6g | ||
45.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4989999315981 | 480-5593 | 0.35×1.30×4.05×4.0×3.0 | 6g | ||
41.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4989999315998 | 480-5607 | 0.35×1.35×5.55×5.5×3.0 | 7g |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Product Type | Kegelförmig | Overall Length(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of grain | Fein | Particle Size(#) | 600 | Single Product Set Product | Einzelstück |
Blade Length(mm) | 30 | Material | Chromium-Molybdenum Steel (Approx. HRC45), Diamond Abrasive Grain Nickel (Electrodeposition Bond), Chromium (Coating) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
JAN code
Trusco Code
Dimensions(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften