• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Läppfolienblatt, zugeschnitten【10 Stk. pro Packung】

Läppfolienblatt, zugeschnitten
[Features]
· Pre-cut in easy-to-use sizes
· It is an affordable 10-sheet pack.
· Uses an ultrafine abrasive.
· Resin adhesives and abrasives are evenly coated onto the film base material so it will not cause deep scratches and evenly finished surface can be achieved.
[Applications]
· For polishing parts of precision instruments.
· For PCB/optic fiber polishing.
· Polishing of various rolls.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLFC-1000
TLFC-10000
TLFC-1500
TLFC-2000
TLFC-20000
TLFC-400
TLFC-4000
TLFC-600
TLFC-8000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Color Trusco Code Mass

12.56 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen 6 Arbeitstage 1000Purple473-665625g

12.54 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen 6 Arbeitstage 10000White473-670222g

12.54 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen 7 Arbeitstage 1500Beige473-666424g

13.34 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

2000Light Blue473-667223g

12.54 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen 7 Arbeitstage 20000White473-671122g

12.56 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen 6 Arbeitstage 400Light Blue473-663026g

13.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

4000Pink473-668124g

12.59 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen 6 Arbeitstage 600Light Green473-664829g

12.54 €

10 Stk. pro Packung

2 Packungen 6 Arbeitstage 8000Lavender473-669923g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Folie Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Width(mm) 115 Length(mm) 140 Number Contained In A Packet(sheet) 10

Technischer Support