Topfbürste für Elektrowerkzeuge (Nylon mit Schleifborsten)

Topfbürste für Elektrowerkzeuge (Nylon mit Schleifborsten)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Cup brush emphasizing safety with less scattering of wire compared to steel wire brushes.
· Compared to conventional nylon wires containing abrasive grains, this product uses bristles that rarely burn onto the workpiece due to heat produced by abrasion.
· Compared to steel wire brushes, the workability has been improved due to weight reduction.
[Applications]
· For grinding flat surfaces.
· For peeling paint, removing rust and grinding welds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GCB-75GN

Teilenummer
GCB-75GN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Hair material Nylondraht mit Schleifmittel Outer Diameter(mm) 75
Wire diameter(mm) 1.2 Mounting part Schraube Thread Diameter M10(P1.5)
Hair material details Nylon wire with abrasive grain #80 Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Compatible Grinder Grindstone diameter of 100 mm for electric tools
JAN code 4989999316322 Trusco Code 480-5666 Mass(g) 162

Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste für Elektrowerkzeuge (Nylon mit Schleifborsten) , die Teilenummer ist GCB-75GN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GCB-75GN.

Technischer Support