Teilenummer
|
---|
TB-5741 |
TB-5742 |
TB-5743 |
TB-5744 |
TB-5745 |
TB-5746 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | JAN code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4989999293760 | 473-6729 | 15 | ||
32.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 4989999293777 | 473-6737 | 15 | ||
32.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 4989999293784 | 473-6745 | 16 | |
32.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 4989999293791 | 473-6753 | 16 | ||
32.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 4989999293807 | 473-6761 | 17 | ||
32.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 4989999293814 | 473-6770 | 18 |
Loading...
Product Type | Gedrehte Bürste | Brush Long(mm) | 40 | Wire diameter(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Overall Length(mm) | 100 | Hair material | Aramid Fiber |
Max. Rotational Speed(rpm) | 1500 | Material: shaft | Brass |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften