Gerader Kobaltbohrer für Edelstahlanwendungen

Gerader Kobaltbohrer für Edelstahlanwendungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
COSD-0.8
COSD-3
COSD-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

5.68 €

2.78 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.8934

4.91 €

2.26 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

33471

24.56 €

5 7 Arbeitstage 971124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Kobalt HSS Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
With/without Oil Hole N/A

Technischer Support