TIN-beschichteter gerader Kobaltbohrer

TIN-beschichteter gerader Kobaltbohrer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-COSD-2.9

Teilenummer
G-COSD-2.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.75 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 2.9 Groove Length L(mm) 27 Tool Material Type Kobalt HSS
Overall Length L(mm) 71 Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN
With/without Oil Hole N/A

Sie befinden sich auf der Seite für TIN-beschichteter gerader Kobaltbohrer, die Teilenummer ist G-COSD-2.9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-COSD-2.9.

Technischer Support