T-Schlitz-Mutter (FTS-Ausführung)

T-Schlitz-Mutter (FTS-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Caulked to prevent the bolt from protruding and causing damage to the machine table.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FTS1012
FTS1014
FTS1214
FTS1215
FTS1216
FTS1416
FTS1418
FTS1618
FTS1619
FTS1620
FTS1820
FTS1822
FTS2022
FTS2023
FTS2024
FTS2026
FTS2226
FTS2228
FTS2428
FTS2432
FTS810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Thread Diameter Table Slot Mass
(g)

6.68 €

1 7 Arbeitstage 231814M101229

7.83 €

1 10 Arbeitstage 262216M101448

8.09 €

1 6 Arbeitstage 262216M121445

9.51 €

1 8 Arbeitstage 292518M121565

9.71 €

1 7 Arbeitstage 292518M121667

9.62 €

1 6 Arbeitstage 292518M141662

10.69 €

1 8 Arbeitstage 322820M141892

11.20 €

1 6 Arbeitstage 322820M161884

12.59 €

1 6 Arbeitstage 363224M1619135

14.30 €

1 9 Arbeitstage 363224M1620138

14.83 €

1 9 Arbeitstage 363224M1820130

16.40 €

1 10 Arbeitstage 403628M1822200

19.13 €

1 6 Arbeitstage 403628M2022189

21.91 €

1 9 Arbeitstage 444032M2023271

22.78 €

1 6 Arbeitstage 444032M2024277

23.59 €

1 9 Arbeitstage 464225M2026255

24.90 €

1 9 Arbeitstage 464225M2226240

29.02 €

1 9 Arbeitstage 494536M2228400

30.61 €

1 6 Arbeitstage 494536M2428385

33.89 €

1 8 Arbeitstage 545040M2432690

5.87 €

1 6 Arbeitstage 191512M81022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type T Slot Nut Material S45C Heat Treatment Tempering HRC23-31
Finish Black oxide finish

Technischer Support