T-Schlitz-Mutter (TN-Ausführung)

T-Schlitz-Mutter (TN-Ausführung)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Caulked to prevent the bolt from protruding and causing damage to the machine table.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1008TN

Teilenummer
1008TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.82 €

2.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type T Slot Nut Length(mm) 23 Width(mm) 16
Height(mm) 12 Thread Diameter M8 Table Slot 10
Material S45C Heat Treatment Tempering HRC23-31 Finish Black oxide finish
Mass(g) 22

Sie befinden sich auf der Seite für T-Schlitz-Mutter (TN-Ausführung) , die Teilenummer ist 1008TN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1008TN.

Technischer Support