T-Schlitzschraube

T-Schlitzschraube
[Features]
· Special bolt made from precision forged carefully selected carbon steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBM12100
TBM12125
TBM12150
TBM12175
TBM12200
TBM1250
TBM1275
TBM16100
TBM16125
TBM16150
TBM16175
TBM16200
TBM1650
TBM1675
TBM18100
TBM18125
TBM18150
TBM18175
TBM18200
TBM1875
TBM20100
TBM20125
TBM20150
TBM20175
TBM20200
TBM2075
TBM22100
TBM22125
TBM22150
TBM22175
TBM22200
TBM24100
TBM24125
TBM24150
TBM24175
TBM24200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Thread Diameter Table Slot Mass
(g)

13.18 €

1 6 Arbeitstage 2622100M1212100

14.19 €

1 9 Arbeitstage 2622125M1212126

15.14 €

1 9 Arbeitstage 2622150M1212142

17.41 €

1 9 Arbeitstage 2622175M1212160

20.31 €

1 9 Arbeitstage 2622200M1212180

10.78 €

1 9 Arbeitstage 262250M121272

11.56 €

1 6 Arbeitstage 262275M121290

19.20 €

1 6 Arbeitstage 3227100M1616192

20.68 €

1 6 Arbeitstage 3227125M1616226

23.67 €

1 10 Arbeitstage 3227150M1616260

25.37 €

1 9 Arbeitstage 3227175M1616294

27.47 €

1 9 Arbeitstage 3227200M1616328

15.83 €

1 9 Arbeitstage 322750M1616128

17.21 €

1 6 Arbeitstage 322775M1616160

24.95 €

1 8 Arbeitstage 4030100M1818294

26.35 €

1 9 Arbeitstage 4030125M1818332

28.40 €

1 9 Arbeitstage 4030150M1818374

30.44 €

1 9 Arbeitstage 4030175M1818412

32.35 €

1 9 Arbeitstage 4030200M1818458

22.75 €

1 10 Arbeitstage 403075M1818248

27.28 €

1 6 Arbeitstage 4034100M2020342

28.85 €

1 6 Arbeitstage 4034125M2020388

32.26 €

1 6 Arbeitstage 4034150M2020442

34.95 €

1 7 Arbeitstage 4034175M2020490

36.96 €

1 11 Arbeitstage 4034200M2020542

24.18 €

1 8 Arbeitstage 403475M2020278

31.62 €

1 8 Arbeitstage 4038100M2222444

34.92 €

1 9 Arbeitstage 4038125M2222506

36.66 €

1 9 Arbeitstage 4038150M2222576

40.02 €

1 9 Arbeitstage 4038175M2222642

44.23 €

1 9 Arbeitstage 4038200M2222698

39.84 €

1 9 Arbeitstage 5044100M2424616

42.73 €

1 6 Arbeitstage 5044125M2424688

47.31 €

1 9 Arbeitstage 5044150M2424766

50.87 €

1 11 Arbeitstage 5044175M2424844

53.44 €

1 10 Arbeitstage 5044200M2424922

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type T Slot Bolt Material S45C Finish Black oxide finish

Technischer Support